MKS2501N

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKNR25NR..XAVariante anzeigen
THKNR25NR..XBVariante anzeigen
THKNR25NR..XLAVariante anzeigen
THKNR25NR..XLBVariante anzeigen
THKNR25NR..XLRVariante anzeigen
THKNR25NR..XRVariante anzeigen
THKNRS25NRS..XAVariante anzeigen
THKNRS25NRS..XBVariante anzeigen
THKNRS25NRS..XLAVariante anzeigen
THKNRS25NRS..XLBVariante anzeigen
THKNRS25NRS..XLRVariante anzeigen
THKNRS25NRS..XRVariante anzeigen
THKSNR25SNR..CVariante anzeigen
THKSNR25SNR..LCVariante anzeigen
THKSNR25SNR..LRVariante anzeigen
THKSNR25SNR..RVariante anzeigen
THKSNS25SNS..CVariante anzeigen
THKSNS25SNS..LCVariante anzeigen
THKSNS25SNS..LRVariante anzeigen
THKSNS25SNS..RVariante anzeigen
THKSVR25SVR..CVariante anzeigen
THKSVR25SVR..LCVariante anzeigen
THKSVR25SVR..LRVariante anzeigen
THKSVR25SVR..RVariante anzeigen
THKSVS25SVS..CVariante anzeigen
THKSVS25SVS..LCVariante anzeigen
THKSVS25SVS..LRVariante anzeigen
THKSVS25SVS..RVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft750 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung56
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Haltekraft PLUS-Anschluss1400 [N]
Gewicht0.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit