UBPS nicht möglich

Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM20BMW..NVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGH..CAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGH..SAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..CAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..CCVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..SAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..SCVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEH..CAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEH..SAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEW..CCVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEW..SCVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..EVariante anzeigen
Thomson52125511..AVariante anzeigen
Thomson52125511..BVariante anzeigen
Thomson52125511..FVariante anzeigen
Thomson52125511..GVariante anzeigen
Thomson52125511..CVariante anzeigen
Thomson52125511..DVariante anzeigen
Thomson52125511..EVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..EVariante anzeigen
Thomson52130511..AVariante anzeigen
Thomson52130511..BVariante anzeigen
Thomson52130511..FVariante anzeigen
Thomson52130511..GVariante anzeigen
Thomson52130511..CVariante anzeigen
Thomson52130511..DVariante anzeigen
Thomson52130511..EVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..NVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..EVariante anzeigen
Thomson52135511..AVariante anzeigen
Thomson52135511..BVariante anzeigen
Thomson52135511..FVariante anzeigen
Thomson52135511..GVariante anzeigen
Thomson52135511..CVariante anzeigen
Thomson52135511..DVariante anzeigen
Thomson52135511..EVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..DVariante anzeigen
Thomson52145511..AVariante anzeigen
Thomson52145511..BVariante anzeigen
Thomson52145511..CVariante anzeigen
Thomson52145511..DVariante anzeigen
HIWINHG(QH)55HGW..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)55HGW..CCVariante anzeigen
HIWINHG(QH)55HGW..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)55HGW..HCVariante anzeigen
HIWINHG(QH)55HGH..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)55HGH..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)65HGH..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)65HGH..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)65HGW..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)65HGW..CCVariante anzeigen
HIWINHG(QH)65HGW..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)65HGW..HCVariante anzeigen
SchneebergerBM20BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM20BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM20BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..KVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..NVariante anzeigen
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge