SPN138E4AD-B

Nullpunktspannsystem SPN
Serie Advanced

"Das Überlegene"

  • Verriegelung mittels Klemmsegmenten
  • PLUS-Anschluss
  • Rostfrei – Edelstahl gehärtet
  • Zwei integrierte Verdrehsicherungen
  • Integrierte Auflagenkontrolle
  • Pneumatische Kolbenstellungsabfrage
  • Integrierte Ausblasfunktion
  • Zwei Anschlussmöglichkeiten
  • Optional mit automatischem Verschluss
Ausstattung/Optionen
  • Drehmomentstütze
  • Edelstahl rostfrei
  • Formschluss
  • Gehärtet
  • Kompatible Bolzen zum Referenzsystem
  • Niedrige Bauhöhe
  • PLUS-Anschluss
  • Pneumatisch
  • Wiederholgenauigkeit
  • Schlauchloser Anschluss
  • Automatischer Verschluss
  • Kolbenstellungsabfrage / Auflagenkontrolle
Technische Daten
Haltekraft max.M12/M16
Einzugskraft12.0 [kN]
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss24.0 [kN]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
VerdrehsicherungJa
PLUS-AnschlussJa
AusblasfunktionJa
AuflagenkontrolleJa
AuflagenabdichtungJa
Wiederholgenauigkeit0.005 [mm]
WerkstoffEdelstahl gehärtet
Gewicht3.1 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Gehäuse
  2. Spannbolzen
  3. Deckel
  4. Spannkolben
  5. Klemmsegmente
  6. Federpaket
  7. Drehmomentstütze/Verdrehsicherung