ELASTOMERTECHNIK
VON BEGINN AN FLEXIBEL
Die Zimmer Group fertigt mit den modernsten Produktionsverfahren anspruchsvolle Werkstücke aus Elastomeren, insbesondere solche Werkstücke mit komplexen Geometrien. Der Bauteilekomplexität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wir liefern praktisch alles, was sich im Transfer Moulding- (TM) oder Injection Transfer Moulding-Verfahren (ITM) realisieren lässt, inklusive Einlegeteilen wie Gewindeeinsätzen, Federn und beliebigen anderen Teilen aus Kunststoffen oder Metallen.
UNSER KNOW-HOW – Ihr Vorteil
- Sonderdichtungen und Seriendichtungen aus einer Hand
- Eine breite Palette an Elastomeren wie NBR, Silikon, EPDM, FPM, CR, TPU oder Polyurethan
- Alle technisch möglichen Variationen bei Härtegraden, Einfärbung oder der Verbesserung der Beständigkeit
- Komplexeste Geometrien sind abbildbar
- Flexibilität in der Stückzahl
- Variabilität in der Bauteilgröße
- Entwicklung und Beratung zur verfahrenstechnischen Geometrieoptimierung
- Einbau, Montage und Test der Funktionsfähigkeit

Transfermoldingverfahren (TM)
Bei Einzel- und Kleinserienfertigungen von Elastomerbauteilen setzen wir bei Zimmer das Transfermoldingverfahren ein. Hierbei wird eine unvernetze Kautschukmischung in ein beheizbares Werkzeug eingelegt. Dadurch wird diese Mischung vernetzt (vulkanisiert) und zu einem fertigen Elastomerbauteil.
Injektion-Transfermoldingverfahren (ITM)
Im Gegensatz zum normalen TM-Verfahren wird bei der Serienfertigung von Elastomerbauteilen die unvernetzte Kautschukmischung nicht eingelegt, sondern erfolgt über einen automatischen Einspritzvorgang.
Materialien
Nitrilkautschuk (NBR), Silikon, Fluorkautschuk (FPM), Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) und Polyurethan.
Vorteile der Elastomertechnik im Hause ZIMMER:
- Sonderdichtungen und Seriendichtungen aus einer Hand
- Komplexeste Geometrien sind abbildbar
- Flexibilität in der Stückzahl: Einzeldichtungen über Kleinserien bis hin zu Großserien können gefertigt werden
- Variabilität in der Bauteilgröße: Kleinst-, mittel- und große Bauteile können realisiert werden
- Entwicklung und Beratung zur verfahrenstechnischen Geometrieoptimierung
- Einbau, Montage und Test der Funktionsfähigkeit