F015-10-013

Datos técnicos
TecnologíaDefined Comfort
Curva característica del amortiguadorlineal constante
Fuerza del amortiguador210 [N]
Tolerancia del amortiguador+35/-35 [N]
Velocidad del amortiguador15 [mm/s]
Marcha libreNo
Longitud en marcha libre0.0 [mm]
Retorno por muelle del amortiguador
Color de la carcasa del amortiguadornatural
Color de la tapa del amortiguadornatural
Ø de la carcasa del amortiguador10.0 [mm]
Longitud de la carcasa del amortiguador42.1 [mm]
Ø del vástago del amortiguador2.3 [mm]
Conexión de la carcasa del amortiguadorsin conexión
Conexión del vástago del amortiguadorsin cabezal
Entorno de aplicaciónapto para calor