Expired model GGL3060NCA
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_SOM_BIL_SER_GGL3000__SALL__AIN__V1_c247dbf4a6.png)
Pinzas - aplicaciones especiales
Serie GGL
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_SOM_SCH_FUN_GGL__SALL__AIN__V1_a0a150eb14.png)
- Carcasa
elevada resistencia a la corrosión pulido electrolítico - Muelle integrado
- Autoretención integrada
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Detección integrada
se puede suministrar como accesorio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
conexión sin tubos - Fijación y posicionamiento
roscado con macho y casquillo de centraje - Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas 90° de ángulo de apertura