TPC-AS101X116H

Serie
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 2 - 2951 Nm
- Proporción de amortiguación: hasta el 75%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 2014 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 60420 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 2951 [J] |
Carrera máx. | 48 [mm] |
Altura H | 101 [mm] |
Diámetro de carrera=0 | 116 [mm] |
Diámetro de carrera=máx. | 146 [mm] |
Longitud de atornillado máx. E | 16 [mm] |
Rosca de amarre M | M16 |
Peso | 803 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |