TPC-AS69X79H

Serie
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 2 - 2951 Nm
- Proporción de amortiguación: hasta el 75%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 570 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 17100 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 831 [J] |
Carrera máx. | 32 [mm] |
Altura H | 69 [mm] |
Diámetro de carrera=0 | 79 [mm] |
Diámetro de carrera=máx. | 100 [mm] |
Longitud de atornillado máx. E | 16 [mm] |
Rosca de amarre M | M16 |
Peso | 312 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |