TPC-AS7X7M

Serie
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 2 - 2951 Nm
- Proporción de amortiguación: hasta el 75%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 0.3 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 9 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 0.4 [J] |
Carrera máx. | 3 [mm] |
Altura H | 7 [mm] |
Diámetro de carrera=0 | 7 [mm] |
Diámetro de carrera=máx. | 9 [mm] |
Longitud de atornillado máx. E | 2 [mm] |
Rosca de amarre M | M2 |
Peso | 1 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |