TPC-RS36X20H

Serie
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 1,2 - 427 Nm
- Proporción de amortiguación: hasta el 60%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 8.7 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 261 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 24 [J] |
Carrera máx. | 23 [mm] |
Altura H en la carrera=0 | 36 [mm] |
Longitud de atornillado máx. E | 5 [mm] |
Rosca de amarre M | M5 |
Peso | 16 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 30 [°] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |