PSE33X15NMBK-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Standard Energy

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
Par de apriete de la tuerca de seguridad60 [Nm]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
Velocidad de impacto mín.0.8 [m/s]
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo140000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo185 [J]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia185 [J]
Peso690 [g]
Rosca de amarreM33X1.5
Grado de durezaMedio
Carrera30 [mm]
NORMAL
Cabezalcon cabezal de plástico
Fuerza sobre el tope fijo máx.30 [kN]
Lubricación sin silicona
MaterialAcero inoxidable
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno máx.230 [N]
Fuerza de retorno mín.15 [N]
Tiempo de reposición máx.0.4 [s]
ProtecciónFuelle (TPE)
SerieStandard Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1