S8-G-4

Conector recto
Serie S

  • Cable conector para el confeccionado flexible in situ
  • Confeccionado con ahorro de tiempo sin aislamiento de los conductores individuales
Rosca de conexiónM8
Tipo de conexiónTerminación de fijación
Tipo de conexiónTerminación de fijación
VersiónRecto
Número de contactos4
Tensión de medición32 [V]
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC)4 [A]
Resistencia al aislamiento

≥108Ω

Resistencia vertical≤10mΩ
Material de los contactosMetal, CuZn, con baño de oro
Material de los soportes de los contactosPlástico, PA, BK
Material del cuerpoZinc fundido a presión, niquelado
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP67