KAW500

Conector angular con cable
Serie KAW
- Cable conector angular con cable
- disponible en diferentes tamaños
- Libre de halógeno, sililcona y PVC
- adecuada para cadenas de arrastre (10xØ)
Equipamiento/Opciones
Aprobación UL
Datos técnicos
| Rosca de conexión | M8 |
| Tipo de conexión | Hembra |
| Tipo de conexión | Hembra |
| Versión | Acodado |
| Número de contactos | 3 |
| Tensión de medición | 60 [V] |
| Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 4 [A] |
| Resistencia al aislamiento | ≥108Ω |
| Resistencia vertical | ≤5mΩ |
| Material de los contactos | Metal, CuSn, con baño de oro |
| Material de los soportes de los contactos | Plástico, TPU, BK |
| Material del cuerpo | Plástico, TPU, BK |
| Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
| Material de la junta | FPM/FKM |
| Material de revestimiento del cable | PUR |
| Longitud de cable | 5 [m] |
| Cable-Ø | 4.3 [mm] |
| Número de conductores x sección de conductor | 3x0,25 [mm²] |
| Radio de flexión | 10xØ |
| Rango de temperatura (fijo) | -40 ... +90 [°C] |
| Rango de temperaturas (cadena de arrastre) | -25 ... +60 [°C] |
| Tensión nominal línea | ≤300 [V] |
| Homologaciones | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| Confección de extremos | extremo del cable abierto |
| Resistente al fuego | Sí |
| Resistente al agua de mar | Sí |
| Reciclable | Sí |
| Resistente al ácido y a las soluciones alcalinas | Sí |
| Resistente al ozono | Sí |
| Resistente a los rayos UV | Sí |
| Resistente a la hidrólisis | Sí |
| Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
| Con capacidad de torsión | Sí |
| Resistente a las salpicaduras de soldadura | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
| Sin silicona | Sí |
| Resistente al aceite | Sí |