SA1-8-06
Serie
- Características
Opcionalmente con rosca interior o exterior Disponible con generador de vacío integrado
Datos técnicos
Tipo de conexión | 3 |
G1 | G1/8" |
Medida A | 7 [mm] |
Medida H | 22 [mm] |
SW | 17 [mm] |
Tipo de conexión | 3 |
G1 | G1/8" |
Medida A | 7 [mm] |
Medida H | 22 [mm] |
SW | 17 [mm] |