SO-26110060

Distanciador angular
Serie SO-261
- Para la adaptación de los siguientes artículos en superficies inclinadas Apto para distanciadores angulares y dedos de aspiración Articulación con un ángulo abatible de 180°
Datos técnicos
Medida A | 10 [mm] |
Medida B | 16 [mm] |
Medida C | 11 [mm] |
Medida D | 10 [mm] |
Medida L | 60 [mm] |
Peso | 32 [g] |