NS10TPU

Ventosas
Serie NS
- Campo de aplicación
Superficies planas e inestables - Características
Las motas evitan la absorción de materiales finos Muy estable
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 6.0 [N] |
Volumen | 0.3 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida A | 1 [mm] |
Medida D1 | 10 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H | 12 [mm] |