NS15TPU

Ventosas
Serie NS

  • Campo de aplicación
    Superficies planas e inestables
  • Características
    Las motas evitan la absorción de materiales finos Muy estable
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica14 [N]
Volumen0.4 [cm³]
Tipo de conexión1
Medida A1.5 [mm]
Medida D115 [mm]
Medida D210 [mm]
Medida H12 [mm]