NS18TPU
Ventosas
Serie NS
- Campo de aplicación
Superficies planas e inestables - Características
Las motas evitan la absorción de materiales finos Muy estable
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 20 [N] |
Volumen | 0.5 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida A | 0.8 [mm] |
Medida D1 | 18 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H | 12 [mm] |