NS50SI

Ventosas
Serie NS
- Campo de aplicación
Superficies planas e inestables - Características
Las motas evitan la absorción de materiales finos Muy estable
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 157.0 [N] |
Volumen | 8.4 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida A | 3.5 [mm] |
Medida D1 | 50 [mm] |
Medida D2 | 19 [mm] |
Medida H | 22 [mm] |