SF10SI
Ventosas
Serie V-SF
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 6 [N] |
Fuerza de elevación | 2.2 [N] |
Volumen | 0.5 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida D1 | 10 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H min. | 10 [mm] |
Medida H max. | 14 [mm] |