SFK24SI

Ventosas
Serie SFK

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica36 [N]
Fuerza de elevación11 [N]
Volumen3.8 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida D124 [mm]
Medida D217 [mm]
Medida H min.13 [mm]
Medida H max.19 [mm]