SFK30L

Ventosas
Serie SFK
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 57 [N] |
Fuerza de elevación | 14.5 [N] |
Volumen | 5.8 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 30 [mm] |
Medida D2 | 17 [mm] |
Medida H min. | 15 [mm] |
Medida H max. | 22 [mm] |