SFK40TPU
Ventosas
Serie SFK
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 101 [N] |
Fuerza de elevación | 28 [N] |
Volumen | 10.4 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 40 [mm] |
Medida D2 | 17 [mm] |
Medida H min. | 20 [mm] |
Medida H max. | 27 [mm] |