SGF130L
Ventosas
Serie SGF
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 6 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 1042 [N] |
Volumen | 89 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 130 [mm] |
Medida D2 | 24.5 [mm] |
Medida H | 35 [mm] |