SGF15SA

Ventosas
Serie SGF
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 6 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 13 [N] |
Volumen | 0.4 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida D1 | 15 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H | 11 [mm] |