SGF30

Ventosas
Serie SGF

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 6 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica55 [N]
Volumen2.5 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida D130 [mm]
Medida D216 [mm]
Medida H15 [mm]