SGF35
Ventosas
Serie SGF
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 6 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 75 [N] |
Volumen | 3.2 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 35 [mm] |
Medida D2 | 16 [mm] |
Medida H | 15 [mm] |