SM10
Serie
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 1 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 6 [N] |
Volumen | 0.2 [cm³] |
Tipo de conexión | 5 |
Medida D1 | 10 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H | 10 [mm] |