SM30TPU
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Ventosas
Serie SM
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 1 mm - Componentes del producto
Ventosa + adaptador (rosca de conexión)
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 57 [N] |
Volumen | 1.8 [cm³] |
Tipo de conexión | 3 |
Medida D1 | 30 [mm] |
Medida D2 | 16 [mm] |
Medida H | 16 [mm] |