WER4000FFL01-13-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000
Datos técnicos
Número de acoplamientos fluidos | 1 |
Adecuado para | Parte fija |
Rosca de conexión | G1/2" |
Serie | WER4000 |
Tipo de transferencia | fluido |
Presión de servicio | Fehlende Variable [bar] |
Presión de acoplamiento máx. | 10 [bar] |
Caudal por portador máx. | 25 |
Diámetro nominal | 8 |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.51 [kg] |
Parte suelta adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LFL01-13-A | G1/2" | ![]() |