GEP2006IO-12-B-01
Pinzas paralelas
Serie GEP2000
"Pinza eléctrica compacta"
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
¿Necesita una carrera grande porque agarra en forma positiva o desplaza un gran espectro de piezas, pero el espacio de construcción y la carga portante de su aplicación son limitados? ¡Entonces, esta pinza es lo que necesita! - El accionamiento más sencillo
Usted elige si acciona la pinza como una válvula mediante puertos de E/S o prefiere la versión con IO-Link. Pero una cosa tienen en común: ambas versiones pueden integrarse fácilmente en cuanto a su control. - Posicionamiento mediante IO-Link
Permite posicionar las mordazas de las variantes IL-03 e IL-43. De este modo, la carrera puede adaptarse de forma flexible a la pieza, lo que ahorra tiempo en el proceso y evita las interferencias en los contornos.
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Autorretención mecánica
- Fuerza de agarre ajustable
Datos técnicos
Accionamiento | I/O |
Carrera por mordaza | 6 [mm] |
Detección de posición analógica 0 ... 10 V | Sí |
Autorretención | mecánica |
Sincronización | 0,03 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0,05 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 60 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1 [A] |
Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 0.5 [mm] |
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.19 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Accionamiento
mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Motor sin escobillas DC
Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica - Sincronización
a través de piñón y cremallera - Detección de la posición
imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos