HRC-03-133316

Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | YASKAWA HC10 P-Version |
Diseño HRC según ISO/TS 15066 | Sí |
Forma HRC | colaborativa |
Gestión de cables | interna |
Tipo de unidad | eléctricas |
Accionamiento | I/O |
Detección de la posición integrada | digital |
Detección de la posición | integrada |
Salida de conmutación | NPN |
Carrera por mordaza | 10 [mm] |
Autorretención | mecánica |
Fuerza de agarre al cerrar (ajustable) max. | 190 [N] |
Fuerza de agarre al abrir (ajustable) max. | 190 [N] |
Fuerza de agarre nominal | 190 [N] |
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Tiempo de cierre | 0.19 [s] |
Tiempo de apertura | 0.19 [s] |
Sincronización | 0,03 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0.1 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 80 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1 [A] |
Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 0.5 [mm] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.7 [kg] |