MK2501N


Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKNR25NR..XAmostrar variante
THKNR25NR..XBmostrar variante
THKNR25NR..XLAmostrar variante
THKNR25NR..XLBmostrar variante
THKNR25NR..XLRmostrar variante
THKNR25NR..XRmostrar variante
THKNRS25NRS..XAmostrar variante
THKNRS25NRS..XBmostrar variante
THKNRS25NRS..XLAmostrar variante
THKNRS25NRS..XLBmostrar variante
THKNRS25NRS..XLRmostrar variante
THKNRS25NRS..XRmostrar variante
THKSNR25SNR..Cmostrar variante
THKSNR25SNR..LCmostrar variante
THKSNR25SNR..LRmostrar variante
THKSNR25SNR..Rmostrar variante
THKSNS25SNS..Cmostrar variante
THKSNS25SNS..LCmostrar variante
THKSNS25SNS..LRmostrar variante
THKSNS25SNS..Rmostrar variante
THKSVR25SVR..Cmostrar variante
THKSVR25SVR..LCmostrar variante
THKSVR25SVR..LRmostrar variante
THKSVR25SVR..Rmostrar variante
THKSVS25SVS..Cmostrar variante
THKSVS25SVS..LCmostrar variante
THKSVS25SVS..LRmostrar variante
THKSVS25SVS..Rmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1200 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción35
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.34 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal