MK2502R

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 35 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.34 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal