MK3504F
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 39 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.87 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal