MK4510B

Elemento de sujeción
Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
IKOLRX(MX)45MXNmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXNGmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXNSmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXNSGmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2250 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción49
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso1.3 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal