MK4514E


Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
PMIMSR45MSR..Emostrar variante
PMIMSR45MSR..LEmostrar variante
PMIMSR45MSR..LSmostrar variante
PMIMSR45MSR..Smostrar variante
PMISMR45SMR..Emostrar variante
PMISMR45SMR..LEmostrar variante
PMISMR45SMR..LSmostrar variante
PMISMR45SMR..Smostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2250 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción49
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso1.9 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal