MK5505AK

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1624 (SLH) | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2250 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 49 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal