MKS2505G

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205A (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205B (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205C (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205D (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205E (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205F (SLH) | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 500 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 56 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.4 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento