PAH45X15-A

Disponible para M04-M36
Para un ajuste óptimo de la carrera de amortiguación se recomienda el uso de una casquillo de tope. De este modo, el tope final y la carrera de amortiguación pueden ajustarse individualmente atornillando el casquillo en la rosca exterior del amortiguador con ayuda de la contratuerca adicional.
En primer lugar, se recomienda ajustar una carga óptima del amortiguador reduciendo la carrera de amortiguación. A continuación, puede ajustarse el tope final mediante la posición del amortiguador en la construcción de la conexión.
El casquillo de tope funciona tanto sin como con cabezal de acero y plástico, pero no en combinación con el fuelle. El casquillo de tope, con la contratuerca adicional incluida en el volumen de suministro, es de acero inoxidable.

añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
RoscaM45
Lubricación sin silicona
Cumple las normas RoHS
Cumple las normas REACH