TPC-AS109X107M
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 902 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 27060 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 966 [J] |
Serie | Axial Standard |
Diseño | Amortiguadores elastómeros BasicStop |
Velocidad de impacto máx. | 10 [m/s] |
Peso | 698 [g] |