TPC-AS15X14M
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 2 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 60 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 3 [J] |
Serie | Axial Standard |
Diseño | Amortiguadores elastómeros BasicStop |
Velocidad de impacto máx. | 10 [m/s] |
Peso | 2 [g] |