PME04X05NMAD-B

Datos técnicos
RoscaM4
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo0.8 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo2100 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia0.8 [J]
SerieMini Energy
DiseñoAmortiguadores industriales PowerStop
Cabezalsin cabezal
Grado de durezaMedium
Carrera4 [mm]
Velocidad de impacto mín. 0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
Fuerza de retorno mín.1 [N]
Fuerza de retorno máx.2 [N]
Tiempo de ajuste de retorno del émbolo máx.0.15 [s]
Fuerza en la posición final máx.0.2 [kN]
Peso2 [g]