SO-10502000

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Profil 20x40
Serie SO-105

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Maß A20 [mm]
Maß B40 [mm]
Maß L2000 [mm]
Gewicht950 [g/m]