SFO25-75SA


Serie SFO

  • Campo de aplicación
    Superficies alargadas y ligeramente abovedadas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber Abrazadera antigiro incluida en el suministro Resorte de acero inox. integrado en la ventosa para estabilizarla y mantener su forma
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica139 [N]
Fuerza de elevación35 [N]
Volumen20.4 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida B25 [mm]
Medida D217.5 [mm]
Medida H min.22 [mm]
Medida H max.34.5 [mm]
Medida L min.75 [mm]