SM30L

Serie SM
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 1 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 57 [N] |
Volumen | 1.8 [cm³] |
Tipo de conexión | 3 |
Medida D1 | 30 [mm] |
Medida D2 | 16 [mm] |
Medida H | 16 [mm] |