SM35NA


Serie SM

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 1 mm
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica77 [N]
Volumen2.6 [cm³]
Tipo de conexión3
Medida D135 [mm]
Medida D216 [mm]
Medida H16 [mm]