SM3SA


Serie SM

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 1 mm
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica0,6 [N]
Volumen0.01 [cm³]
Tipo de conexión4/6
G1M4
Medida D13 [mm]
Medida H6 [mm]
Medida L10 [mm]