SM8TPU


Serie SM

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 1 mm
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica4 [N]
Volumen0.1 [cm³]
Tipo de conexión5
Medida D18 [mm]
Medida D210 [mm]
Medida H10 [mm]