KG40ST

Rótulas
Serie KG

  • Posición descentreada bloqueable
    Sea flexible en su aplicación, adapte la manipulación de manera individualizada a la pieza e inmovilice la posición de forma segura
  • Brida de sujeción de gran tamaño
    La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite el montaje sencillo de los componentes
  • Modelo de acero
    La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Angulo de giro30 [°]
Mx18 [Nm]
Fa18000 [N]
Peso0.3 [kg]